In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:58
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S admite dos interruptores de relé independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor. Estos interruptores de presión proporcionan una mayor protección de los activos y mantienen la seguridad del sistema al prevenir condiciones de sobrepresión. Al estar integrados en el transmisor, puedes contar con la misma fiabilidad y diagnósticos del transmisor de presión Rosemount™, reduciendo fallos y problemas de precisión que pueden ocurrir con interruptores independientes. El relé del Rosemount™ 4051S puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de presión, flujo de presión diferencial y nivel de presión diferencial, incluyendo la prevención de sobrellenado en tanques mediante el control de bombas o válvulas, el control del trazado térmico según la temperatura del módulo o el mantenimiento de niveles de presión activando una bomba cuando la presión cambia. Más información en: www.emerson.com/Rosemount4051S